10193167
1220420
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 39 | 18,8256 € |
40 + | 8,9645 € |
Materiál kolesa | PP |
---|---|
Materiál puzdra kolieska | PU |
Farba | Grey |
Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Koliesko Levina |
Spôsob montáže | Do slepého otvoru |
Nosnosť | 75.0 kg |
Nosnosť | 75.0 kg |
Šírka kolieska | 25.0 mm |
Šírka kolieska | 0.984 in |
Priemer kolieska | 75.0 mm |
Priemer kolieska | 2.953 in |
Plný materiál puzdra kolieska | Polyuretánová guma |
Povrchová úprava púzdra kolieska | Bez povrchovej úpravy |
Celková výška | 103.0 mm |
Celková výška | 4.055 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku