10193310
1220435
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 19,2392 € |
50 - 99 | 9,1615 € |
100 + | 7,3348 € |
Materiál kolesa | PA |
---|---|
Materiál puzdra kolieska | PU |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Dvojité koliesko Linea s brzdou |
Spôsob montáže | Do slepého otvoru |
Nosnosť | 60.0 kg |
Nosnosť | 60.0 kg |
Priemer kolieska | 65.0 mm |
Priemer kolieska | 2.559 in |
Plný materiál puzdra kolieska | Polyuretánová guma |
Povrchová úprava púzdra kolieska | Bez povrchovej úpravy |
Celková výška | 68.0 mm |
Celková výška | 2.677 in |
Commodity Code | 3926300090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku