10193372
1220441
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 28,4636 € |
100 + | 13,554 € |
Materiál kolesa | PA |
---|---|
Materiál puzdra kolieska | PU |
Farba | Čierna |
Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Dvojité koliesko Linea s brzdou |
Spôsob montáže | Do slepého otvoru |
Nosnosť | 100.0 kg |
Nosnosť | 100.0 kg |
Priemer kolieska | 50.0 mm |
Priemer kolieska | 1.969 in |
Plný materiál puzdra kolieska | Polyuretánová guma |
Povrchová úprava púzdra kolieska | Bez povrchovej úpravy |
Celková výška | 50.0 mm |
Celková výška | 1.969 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku