Menu Hľadať

Dvojité koliesko 75.0 mm 90.0 kg Montážny otvor Čierna

Čierna PA guma s puzdrom z PU. Zabrzdené.
Nový kód produktu:

10193396

Starý kód produktu:

1220443

26 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 33,6702 €
50 + 16,0333 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

33,67 €

1 x 33,6702 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa PA
Materiál puzdra kolieska PU
Farba Čierna
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Dvojité koliesko Linea s brzdou
Spôsob montáže Bolt Hole
Nosnosť 90.0 kg
Priemer kolieska 75.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Polyuretánová guma
Povrchová úprava púzdra kolieska Bez povrchovej úpravy
Celková výška 78.0 mm
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás