Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 125.0 mm 80.0 kg Montážny otvor Šedá

Sivé koliesko s montážnym otvorom s brzdou vyrobené z prírodnej gumy. Vhodné pre aplikácie, kde sú potrebné nízke pevné kolieska.
Nový kód produktu:

10269398

Starý kód produktu:

491031

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 13 34,2031 €
14 + 23,1479 €
Množstvo v balení: 14

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

34,20 €

1 x 34,2031 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Grey
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
Spôsob montáže Bolt Hole
Nosnosť 80.0 kg
Šírka kolieska 27.0 mm
Priemer kolieska 125.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Celková výška 159.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás