Menu Hľadať

Kolieska s pevnou montážnou doskou 100.0 mm 28.0 mm Šedá

Behúň z prírodnej gumy a pozinkovaným oceľovým puzdrom.
Nový kód produktu:

10269428

Starý kód produktu:

491034

14 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 15 19,2686 €
16 + 10,4583 €
Množstvo v balení: 16

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,27 €

1 x 19,2686 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Grey
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Kolieska s pevnou montážnou doskou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Nosnosť 80.0 kg
Šírka kolieska 28.0 mm
Priemer kolieska 100.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Celková výška 134.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás