Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 50.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou Tmavo sivá

Kolieska s behúňom zo sivej prírodnej gumy sú vhodné pre aplikácie s vyšším zaťažením, ako sú nákupné košíky, skrine, kontajnery a vybavenie pracovní.
Nový kód produktu:

10269688

Starý kód produktu:

491060

52 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
13 - 51 10,8349 €
52 + 5,8845 €
Množstvo v balení: 52

Objednávka v násobkoch 13

Celková cena:

140,85 €

13 x 10,8349 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Tmavo sivá
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás