Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 50.0 mm 35.0 kg Montáž skrutkou Šedá

Kolieska s behúňom zo sivej prírodnej gumy sú vhodné pre aplikácie s vyšším zaťažením, ako sú nákupné košíky, skrine, kontajnery a vybavenie pracovní.
Nový kód produktu:

10277720

Starý kód produktu:

494736

35 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 94 12,1819 €
95 + 6,1495 €
Množstvo v balení: 95

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

12,18 €

1 x 12,1819 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Grey
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Nosnosť 35.0 kg
Šírka kolieska 18.5 mm
Priemer kolieska 50.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Celková výška 67.0 mm
Commodity Code 4016999190

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás