Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 63.0 mm 40.0 kg Montáž skrutkou 47.0 mm Šedá

Kolieska s behúňom zo sivej prírodnej gumy sú vhodné pre aplikácie s vyšším zaťažením, ako sú nákupné košíky, skrine, kontajnery a vybavenie pracovní.
Nový kód produktu:

10277768

Starý kód produktu:

494740

36 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 59 14,7003 €
60 + 7,1117 €
Množstvo v balení: 60

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,70 €

1 x 14,7003 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Grey
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
Spôsob montáže Montáž skrutkou
Šírka kolieska 21.5 mm
Priemer kolieska 63.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Celková výška 80.5 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás