Menu Hľadať

Pojazdové koliesko 40.0 mm 25.0 kg Montážny otvor Šedá

Kolieska s behúňom zo sivej prírodnej gumy sú vhodné pre aplikácie s vyšším zaťažením, ako sú nákupné košíky, skrine, kontajnery a vybavenie pracovní.
Nový kód produktu:

10277782

Starý kód produktu:

494742

100 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
12 - 119 8,2871 €
120 + 3,9462 €
Množstvo v balení: 120

Objednávka v násobkoch 12

Celková cena:

99,45 €

12 x 8,2871 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Grey
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko s montážnym otvorom
Spôsob montáže Montážny otvor
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás