Menu Hľadať

Koliesko so závitovým čapom 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

Kolieska s behúňom zo sivej prírodnej gumy sú vhodné pre aplikácie s vyšším zaťažením, ako sú nákupné košíky, skrine, kontajnery a vybavenie pracovní.
Nový kód produktu:

10283288

Starý kód produktu:

497922

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
23 - 91 9,4585 €
92 + 4,769 €
Množstvo v balení: 92

Objednávka v násobkoch 23

Celková cena:

217,55 €

23 x 9,4585 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Grey
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko so závitovým čapom
Spôsob montáže Závitový kolík
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás