Menu Hľadať

Koliesko so závitovým čapom a brzdou 75.0 mm 60.0 kg Tmavo sivá

Čierny behúň zo syntetickej gumy a pozinkované oceľové puzdro.
Nový kód produktu:

10283677

Starý kód produktu:

497963

30 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 31 24,7738 €
32 + 12,5082 €
Množstvo v balení: 32

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

24,77 €

1 x 24,7738 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál kolesa Plast
Materiál puzdra kolieska Oceľ
Farba Tmavo sivá
Typ/prevedenie pojazdového kolieska Koliesko so závitovým čapom a brzdou
Spôsob montáže Threaded Stem
Šírka kolieska 28.0 mm
Priemer kolieska 75.0 mm
Plný materiál puzdra kolieska Oceľ
Povrchová úprava púzdra kolieska Pozinkovaný
Celková výška 131.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás