Medical Castors are pivotal in the mobility of equipment in the healthcare sector, whether in hospitals, care homes, laboratories and more. Enter any medical facility and you will find portable equipment, such as; patient monitors and devices, ventilators, beds, medical carts and trolleys, hoists, wheelchairs, and others that all make use of castors and wheels. Our extensive range features different castor types, including; Levina, Linea, Twinwheel, Swivel, Fixed plate and others. These castors are offered in a choice of colours and materials, such as Polyurethane, Zinc Plated Steel and Nylon. A plethora of load capacities and size options are available to suit your application needs.
Skupina SR: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer kolieska | Typ/prevedenie pojazdového kolieska | Nosnosť | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|
6,024 € - 11,0691 € | 1 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
5,0758 € - 10,6592 € | 190 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
11,1416 € - 23,3975 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
55,6533 € - 116,872 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
130.0 kg
130.0 kg
|
||
14,3947 € - 30,2289 € | 27 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea
|
90.0 kg
90.0 kg
|
||
12,4804 € - 22,9582 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou a brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
5,8149 € - 10,7177 € | 9 Na sklade |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolieska s pevnou montážnou doskou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
5,8845 € - 10,8349 € | 34 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
10,3329 € - 19,0343 € | 15 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Otočné koliesko s montážnou doskou
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
13,2194 € - 26,1795 € | 2 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko so závitovým čapom a brzdou
|
|
||
5,7033 € - 11,772 € | 73 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
7,2372 € - 14,9931 € | 38 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
5,9961 € - 12,5919 € | 174 Na sklade |
2.165 in
55.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea s brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
7,3348 € - 19,2392 € | 17 Na sklade |
2.559 in
65.0 mm
|
Dvojité koliesko Linea s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
13,7937 € - 28,9668 € | 20 Na sklade |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
12,8202 € - 26,9225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4.921 in
125.0 mm
|
Koliesko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
20,2613 € - 42,5489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5.906 in
150.0 mm
|
Koliesko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
11,546 € - 27,2227 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.937 in
100.0 mm
|
Koliesko Levina
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
7,3906 € - 13,5875 € | 68 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
10,2492 € - 18,8585 € | 2 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
Koliesko s montážnym otvorom s brzdou
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Naša webová stránka aktuálne čelí technickým problémom. Ak narazíte na akékoľvek ťažkosti, kontaktujte náš tím zákazníckych služieb na +421 221 291 111 alebo nám pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk. Náš tím vám ochotne pomôže. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.