Menu Hľadať

HanaLock 8.0 mm (DIA) 76.0 mm (L) Oceľ Biela

Vysoko bezpečnostná kontajnerová plomba je odolná proti nárazu a obsahuje dôkaz o neoprávnenej manipulácii. Možno ich použiť všade na zaistenie tovaru pri dovoze a vývoze.
Nový kód produktu:

20083366

Starý kód produktu:

1222236

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,7356 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 3000

Celková cena:

183,90 €

250 x 0,7356 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 94.0 mm
B 76.0 mm
C 54.0 mm
D 8.0 mm
E 18.0 mm
F 11.0 mm
Adaptor 50.0 Nm
Typ HanaLock
Farba Biela
Materiál suda ABS
Materiál čapu Vysokopevnostná oceľ
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás