Menu Hľadať

HanaLock 8.0 mm (DIA) 78.5 mm (L) Oceľ Žltá

Vysoko bezpečnostná kontajnerová plomba je odolná proti nárazu a obsahuje dôkaz o neoprávnenej manipulácii. Možno ich použiť všade na zaistenie tovaru pri dovoze a vývoze.
Nový kód produktu:

20083434

Starý kód produktu:

1222244

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 0,9274 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

231,85 €

250 x 0,9274 €

Pridať vzorku +

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 96.5 mm
B 78.0 mm
C 45.9 mm
D 12.6 mm
E 24.0 mm
F 11.0 mm
Adaptor 50.0 Nm
Typ HanaLock
Farba Žltá
Materiál suda ABS
Materiál čapu Vysokopevnostná oceľ
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás