Menu Hľadať

UnoLock 8.0 mm (DIA) 80.0 mm (L) PP Modrá

Vysoko bezpečnostná kontajnerová plomba je odolná proti nárazu a obsahuje dôkaz o neoprávnenej manipulácii. Možno ich použiť všade na zaistenie tovaru pri dovoze a vývoze.
Nový kód produktu:

20086480

Starý kód produktu:

1222577

200 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 + 1,0779 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

269,48 €

250 x 1,0779 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 87.0 mm
Typ UnoLock
Farba Modrá
Materiál suda PC;ABS
Materiál čapu Polypropylén
Commodity Code 8309909090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás