20086664
1239485
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 1,0277 € |
A | 94.4 mm |
---|---|
A | 3.717 in |
B | 80.0 mm |
B | 3.15 in |
C | 54.5 mm |
C | 2.146 in |
D | 8.0 mm |
D | 0.315 in |
E | 18.0 mm |
E | 0.709 in |
Adaptor | 50.0 Nm |
Typ | EinLock |
Farba | Žltá |
Materiál suda | ABS |
Materiál čapu | Oceľ |
Commodity Code | 8309909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.