20086688
1239487
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 + | 0,3574 € |
A | 97.5 mm |
---|---|
A | 3.839 in |
B | 82.0 mm |
B | 3.228 in |
C | 53.0 mm |
C | 2.087 in |
D | 11.0 mm |
D | 0.433 in |
E | 20.6 mm |
E | 0.811 in |
Adaptor | 50.0 Nm |
Typ | EinLock |
Farba | Žltá |
Materiál suda | ABS |
Materiál čapu | Oceľ |
Commodity Code | 8309909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.