Menu Hľadať

Kompaktná klinová svorka Vypuklá hlava 15.0 M6x16 7.5 Oceľ

Táto kompaktná klinová svorka je malá, vďaka čomu je vynikajúca na prácu v stiesnených priestoroch, ponúka veľkú upínaciu silu. Zvláda veľké bremená a tlak, pri vhodnom umiestnení sa prispôsobí nepravidelným tvarom. Vyrobené z legovanej ocele.
Nový kód produktu:

20265878

Starý kód produktu:

20265878

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie svorky Vypuklá hlava
l1 min 15.0
l1 max 17.0
h1 min 7.5
h1 max 8.5
h2 7.3
h3 10.2
w1 14.8
w2 12.0
w3 4.0
d1 M6x16
A/F 5.0
Upínacia sila max. kN 4.5
Uťahovacia sila max. Nm 9.1
Hmotnosť g 17.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás