Menu Hľadať

Kompaktná klinová svorka Vypuklá hlava 18.5 M8x20 9.9 Oceľ

Táto kompaktná klinová svorka je malá, vďaka čomu je vynikajúca na prácu v stiesnených priestoroch, ponúka veľkú upínaciu silu. Zvláda veľké bremená a tlak, pri vhodnom umiestnení sa prispôsobí nepravidelným tvarom. Vyrobené z legovanej ocele.
Nový kód produktu:

20265885

Starý kód produktu:

20265885

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 min 18.5
l1 max 21.5
h1 min 9.9
h1 max 11.4
h2 9.8
h3 14.9
w1 18.4
w2 16.0
w3 5.3
d1 M8x20
A/F 6.0
Upínacia sila max. kN 9.0
Uťahovacia sila max. Nm 22.0
Hmotnosť g 30.0
Materiál Oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás