Menu Hľadať

Kompaktné lineárne guľové puzdro 8.0 15.0 24.0 Oceľ

Kompaktné lineárne guľové puzdro je určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Odoláva teplotám od -20 °C do +80 °C. Jednoduchá inštalácia zatlačením, má nízke trenie a je vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20158286

Starý kód produktu:

20158286

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 5,42 €
10 - 19 4,88 €
20 - 49 4,61 €
50 - 99 4,34 €
100 + 3,79 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,42 €

1 x 5,42 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dyn. load C max. N 350.0
Static load C0 max. N 260.0
Hmotnosť g 6.9
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás