Menu Hľadať

Kompaktné lineárne guľové puzdro 10.0 17.0 26.0 Oceľ

Kompaktné lineárne guľové puzdro je určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Odoláva teplotám od -20 °C do +80 °C. Jednoduchá inštalácia zatlačením, má nízke trenie a je vyrobené z ocele.
Nový kód produktu:

20158293

Starý kód produktu:

20158293

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 6,17 €
10 - 19 5,55 €
20 - 49 5,24 €
50 - 99 4,94 €
100 + 4,32 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,17 €

1 x 6,17 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 tol. h6 10.0
d2 tol. h6 17.0
l1 26.0
Počet kruhov tvorených guľôčkami 4.0
Dyn. load C max. N 416.0
Static load C0 max. N 320.0
Hmotnosť g 8.4
Commodity Code 8482800090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás