Menu Hľadať

Kompaktná tesniaca šesťhranná matica M3 5.5 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Kompaktné tesniace šesťhranné matice sú upevňovacie prvky s tesniacim prvkom pripevneným k matici, určené na utesnenie pred únikom látok a vniknutím kontaminantov. Môžu byť použité v aplikáciách pre motory, prevodovky alebo vzduchové valce. Vhodné pre teploty od -100 °C do +260 °C, opakovane použiteľné.
Nový kód produktu:

20207892

Starý kód produktu:

20207892

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,21 €
50 - 99 4,168 €
100 - 199 3,9075 €
200 - 499 3,647 €
500 + 3,3865 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,21 €

1 x 5,21 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 max 2.4
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás