Menu Hľadať

Kompaktný tesniaci svorník M5 20.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Kompaktné tesniace svorníky so šesťhrannou hlavou. Majú tesniaci prvok vylisovaný alebo prilepený priamo k hlave alebo závitu skrutky a sú navrhnuté tak, aby zabránili úniku tekutín, plynov alebo iných látok. Môžu sa používať v potrubiach, ventiloch alebo čerpadlách, kde sa vyžaduje spoľahlivé tesnenie.
Nový kód produktu:

20258290

Starý kód produktu:

20258290

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 3,9333 €
50 - 99 3,1466 €
100 - 199 2,95 €
200 - 499 2,7533 €
500 + 2,5566 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,93 €

1 x 3,9333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M5
l1 20.0
A/F 8.0
h1 max 3.7
d2 ±0.05 5.6
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás