Menu Hľadať

Kompaktný tesniaci svorník M6 25.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Kompaktné tesniace svorníky so šesťhrannou hlavou. Majú tesniaci prvok vylisovaný alebo prilepený priamo k hlave alebo závitu skrutky a sú navrhnuté tak, aby zabránili úniku tekutín, plynov alebo iných látok. Môžu sa používať v potrubiach, ventiloch alebo čerpadlách, kde sa vyžaduje spoľahlivé tesnenie.
Nový kód produktu:

20258368

Starý kód produktu:

20258368

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 5,2333 €
50 - 99 4,1866 €
100 - 199 3,925 €
200 - 499 3,6633 €
500 + 3,4016 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,23 €

1 x 5,2333 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M6
l1 25.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás