Menu Hľadať

Kompaktný tesniaci svorník M12 30.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Kompaktné tesniace svorníky so šesťhrannou hlavou. Majú tesniaci prvok vylisovaný alebo prilepený priamo k hlave alebo závitu skrutky a sú navrhnuté tak, aby zabránili úniku tekutín, plynov alebo iných látok. Môžu sa používať v potrubiach, ventiloch alebo čerpadlách, kde sa vyžaduje spoľahlivé tesnenie.
Nový kód produktu:

20258641

Starý kód produktu:

20258641

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 7,98 €
50 - 99 6,384 €
100 - 199 5,985 €
200 - 499 5,586 €
500 + 5,187 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,98 €

1 x 7,98 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M12
l1 30.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás