20123635
2401110030E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 27,1146 € |
25 + | 12,048 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka | 45.0 mm |
---|---|
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka | 1.772 in |
Výška hlavy | 6.0 mm |
Výška hlavy | 0.236 in |
Výška puzdra | 32.0 mm |
Výška puzdra | 1.26 in |
Maximálna kompresia | 6.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.236 in |
Pre hrúbku steny | 32.0 mm |
Pre hrúbku steny | 1.26 in |
Šírka montážneho otvoru | 22.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.874 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.795 in |
Celková šírka rukoväte | 80.0 mm |
Celková šírka rukoväte | 3.15 in |
Materiál jazýčka | Pozinkovaná oceľ |
Materiál západky | Tlakovo liaty zinok |
Dokončiť | Pochrómované |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Smer montáže | Univerzálne |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku