Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 20.2 mm 22.2 mm Pozinkovaná oceľ

Kompresná západka s T-rukoväťou, bez zamykania. Ovláda sa rukou. Dodáva sa s tesnením a 6 mm prednastavenou kompresiou.
Nový kód produktu:

20123642

Starý kód produktu:

2401110061E

14 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 16,8673 €
25 + 12,048 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,87 €

1 x 16,8673 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Maximálna kompresia 6.0 mm
Pre hrúbku steny 20.0 mm
Rozpätie zachytenia 20.0 mm
Šírka montážneho otvoru 22.2 mm
Celková šírka rukoväte 80.0 mm
Materiál jazýčka Pozinkovaná oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 8301300000
Smer montáže Univerzálne

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás