Menu Hľadať

Kompresná vačková západka Bez kľúča 32.0 mm Zliatina zinku

Kompresná západka s T-rukoväťou, bez zamykania. Ovláda sa rukou. Dodáva sa s tesnením a 6 mm prednastavenou kompresiou.
Nový kód produktu:

20066369

Starý kód produktu:

2401120030E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 16,8673 €
25 + 12,048 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,87 €

1 x 16,8673 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Maximálna kompresia 6.0 mm
Pre hrúbku steny 32.0 mm
Rozpätie zachytenia 32.0 mm
Šírka montážneho otvoru 22.2 mm
Celková šírka rukoväte 80.0 mm
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Čierno práškované
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 8301409000
Smer montáže Univerzálne

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás