Menu Hľadať

Kompresná vačková západka Bez kľúča 20.0 mm Zliatina zinku

Kompresná západka s T-rukoväťou, bez zamykania. Ovláda sa rukou. Dodáva sa s tesnením a 6 mm prednastavenou kompresiou.
Nový kód produktu:

20066215

Starý kód produktu:

2401120061E

15 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 14,0757 €
25 - 124 10,0541 €
125 + 9,0487 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

14,08 €

1 x 14,0757 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Maximálna kompresia 6.0 mm
Pre hrúbku steny 20.0 mm
Rozpätie zachytenia 20.0 mm
Šírka montážneho otvoru 22.2 mm
Celková šírka rukoväte 80.0 mm
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Čierno práškované
Typ kľúča Bez kľúča
Commodity Code 8301409000
Smer montáže Univerzálne

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás