Menu Hľadať

Kompresná vačková západka Kľúč CH751 38.0 mm Tlakovo liaty zinok

Nastaviteľné kompresné západky sa dodávajú s T-rukoväťou. Pridaná kompresia umožňuje bezpečnejšie utesnenie tam, kde sa vyžaduje krytie IP/NEMA. To umožňuje tiež lepšiu izoláciu proti hluku a vibráciám. Tieto západky sú vhodné pre skrinky a nábytok.
Nový kód produktu:

20066130

Starý kód produktu:

2401120734E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 20,1275 €
25 + 14,3768 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

20,13 €

1 x 20,1275 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Pre hrúbku steny 38.0 mm
Rozpätie zachytenia 38.0 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Práškované
Farba Čierna
Typ kľúča Kľúč CH751
Commodity Code 7907000090
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte T-rukovät, uzamykacia

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás