Menu Hľadať

Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 32.0 mm Pochrómované

Kompresná západka s T-rukoväťou, so zamykaním. Dodáva sa s 2 kľúčmi. Ovláda sa rukou. Dodáva sa s tesnením a 6 mm prednastavenou kompresiou.
Nový kód produktu:

20123710

Starý kód produktu:

2403110730E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 20,1275 €
25 + 14,3768 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

20,13 €

1 x 20,1275 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Maximálna kompresia 6.0 mm
Pre hrúbku steny 32.0 mm
Rozpätie zachytenia 32.0 mm
Šírka montážneho otvoru 22.2 mm
Celková šírka rukoväte 80.0 mm
Materiál jazýčka Pozinkovaná oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Pochrómované
Typ kľúča S kľúčom CH751
Commodity Code 8301300000
Smer montáže Univerzálne

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás