Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 32.0 mm Zliatina zinku

Kompresná západka s pevnou rukoväťou sa ovláda ručne a je nastaviteľná. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu a dodáva sa s gumovým tesnením.
Nový kód produktu:

20066079

Starý kód produktu:

2403120730E

19 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 20,1275 €
25 + 14,3768 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

20,13 €

1 x 20,1275 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Výška hlavy 6.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Maximálna kompresia 6.0 mm
Pre hrúbku steny 32.0 mm
Rozpätie zachytenia 32.0 mm
Celková šírka rukoväte 80.0 mm
Materiál jazýčka Oceľ
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dokončiť Práškované
Farba Čierna
Typ kľúča S kľúčom CH751
Commodity Code 8301409000
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte T-rukovät, uzamykacia

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás