Menu Hľadať

Kompresná západka - rukoväť tvaru T

Na sklade

Compression Latch with a T Handle are hand-operated and have a fixed design. They are used in a range of access hardware applications and are a great choice for cabinets and access panels.

Our range is available with locking and non-locking options. All locking options are supplied with two keys. All latches are supplied with rubber sealing gasket and 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Chrome Plated and Black Powder Coating

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
50 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Dokončiť Pre hrúbku steny Typ kľúča Kúpiť
14,3768 € - 20,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
28.0 mm
S kľúčom CH751
12,048 € - 16,8673 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
24.0 mm
Bez kľúča
12,048 € - 16,8673 € 11 Na sklade
Čierno práškované
38.0 mm
Bez kľúča
Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
38.0 mm
Bez kľúča
14,3768 € - 20,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
35.0 mm
S kľúčom CH751
14,3768 € - 20,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
Pochrómované
22.0 mm
S kľúčom CH751
12,048 € - 16,8673 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
32.0 mm
Bez kľúča
12,048 € - 16,8673 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
22.0 mm
Bez kľúča
12,048 € - 16,8673 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierno práškované
28.0 mm
Bez kľúča
14,3768 € - 20,1275 € Požiadajte o dodací termin tu
Pochrómované
Kľúč CH751
  • z/zo 3
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 28.0 mm Zliatina zinku

20066031

Cenové rozpätie
20,1275 € - 14,3768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
Kompresná vačková západka Bez kľúča 24.0 mm Zliatina zinku

20066284

Cenové rozpätie
16,8673 € - 12,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    24.0 mm
Kompresná vačková západka Bez kľúča 38.0 mm Zliatina zinku

20066444

Cenové rozpätie
16,8673 € - 12,048 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    38.0 mm
Kompresná vačková západka Bez kľúča Čierno práškované

20066468


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    38.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    22.2 mm
  • Materiál jazýčka
    Oceľ
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 35.0 mm Zliatina zinku

20066093

Cenové rozpätie
20,1275 € - 14,3768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    35.0 mm
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 22.0 mm Pochrómované

20065881

Cenové rozpätie
20,1275 € - 14,3768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
Kompresná vačková západka Bez kľúča 32.0 mm Zliatina zinku

20066369

Cenové rozpätie
16,8673 € - 12,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    32.0 mm
Kompresná vačková západka Bez kľúča 22.0 mm Zliatina zinku

20066260

Cenové rozpätie
16,8673 € - 12,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    22.0 mm
Kompresná vačková západka Bez kľúča 28.0 mm Zliatina zinku

20066321

Cenové rozpätie
16,8673 € - 12,048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka
    45.0 mm
  • Výška hlavy
    6.0 mm
  • Výška puzdra
    32.0 mm
  • Maximálna kompresia
    6.0 mm
  • Pre hrúbku steny
    28.0 mm
Kompresná vačková západka Kľúč CH751 28.0 mm Tlakovo liaty zinok

20066000

Cenové rozpätie
20,1275 € - 14,3768 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Rozpätie zachytenia
    28.0 mm
  • Šírka montážneho otvoru
    20.2 mm
  • Materiál západky
    Tlakovo liaty zinok
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Farba
    Pochrómované