Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou Bez kľúča 13.5 mm 85.0 mm Tlakovo liaty zinok

Nastaviteľná kompresná západka s T-rukoväťou sa ovláda ručne a je nastaviteľná. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu a dodáva sa s gumovým tesnením.
Nový kód produktu:

20066482

Starý kód produktu:

2402120003E

6 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 18,5267 €
25 + 13,2334 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

18,53 €

1 x 18,5267 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 33.0 mm
Rozpätie zachytenia 13.5 - 85.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Maximálna kompresia 6.0 mm
Price per piece incl VAT 48.7374 GBP
Obsahuje Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie západky Compression Latch
Typ kľúča Bez kľúča
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Commodity Code 7907000090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás