Menu Hľadať

Západka s T rukoväťou

Nastaviteľná kompresná západka s T-rukoväťou sa ovláda ručne a je nastaviteľná. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu a dodáva sa s gumovým tesnením.
Nový kód produktu:

20065812

Starý kód produktu:

2402120703E

9 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 21,3574 €
25 + 15,2553 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

21,36 €

1 x 21,3574 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dĺžka jazýčka 33.0 mm
Rozpätie zachytenia 13.5 - 85.0 mm
Výška puzdra 32.0 mm
Maximálna kompresia 6.0 mm
Price per piece incl VAT 57.546 GBP
Obsahuje Cam Included. Two Keys supplied with each Latch
Smer montáže Univerzálne
Typ/prevedenie rukoväte T-rukovät, uzamykacia
Typ/prevedenie západky Compression Latch
Typ kľúča Kľúč CH751
Farba Čierna
Dokončiť Čierno práškované
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás