20066536
2404110002E
Množstvo | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka jazýčka | 33.0 mm |
---|---|
Dĺžka jazýčka | 1.299 in |
Rozpätie zachytenia | 27.0 - 72.0 mm |
Rozpätie zachytenia | 1.063 - 2.835 in |
Výška puzdra | 32.0 mm |
Výška puzdra | 1.26 in |
Maximálna kompresia | 6.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.236 in |
Obsahuje | Cam Included. Two Keys supplied with each Latch |
Smer montáže | Univerzálne |
Typ/prevedenie západky | Compression Latch |
Typ kľúča | Bez kľúča |
Commodity Code | 8301409000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.