Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 18.2 mm 15.2 mm Polyamid Čierna

Otočné zámky a západky so sklopnou rukoväťou majú nízky profil rukoväte, ktorá sa dá zložiť, keď sa nepoužíva. Ponúkajú nastavenie rozsahu uchopenia, kompresiu a jednoduchú montáž. Vhodné pre celý rad vnútorných a vonkajších aplikácií vrátane panelov a krytov. Na výber niekoľko štýlov s rôznymi možnosťami kľúča, výberom materiálov a povrchových úprav.
Nový kód produktu:

10064948

Starý kód produktu:

070E

2 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
5 - 49 2,0498 €
50 + 1,4642 €
Množstvo v balení: 50

Objednávka v násobkoch 5

Celková cena:

10,25 €

5 x 2,0498 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čierny polyamid
Materiál západky Polyamid
Rozpätie zachytenia 43.0 mm
Dĺžka rukoväte 53.3 mm
Dĺžka montážneho otvoru 18.2 mm
Šírka montážneho otvoru 15.2 mm
Výška puzdra 15.0 mm
Smer montáže Univerzálne
Commodity Code 3926909790
Typ/prevedenie rukoväte Páková rukoväť

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás