Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20064310

Starý kód produktu:

17011101E

1 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 8,2915 €
25 + 5,9225 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

8,29 €

1 x 8,2915 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál jazýčka Oceľ
Dokončiť Pochrómované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dĺžka rukoväte 55.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Smer montáže Univerzálne
Commodity Code 8301300000
Typ/prevedenie rukoväte Otočná západka so sklopnou rukoväťou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás