Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Tlakovo liaty zinok

Nový kód produktu:

20064327

Starý kód produktu:

17011201E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál jazýčka Oceľ
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Dĺžka rukoväte 55.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Smer montáže Univerzálne
Commodity Code 8301409000
Typ/prevedenie rukoväte Otočná západka so sklopnou rukoväťou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás