20123406
17021202E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 24 | 9,3067 € |
25 + | 6,6476 € |
Materiál jazýčka | Oceľ |
---|---|
Dokončiť | Čierno práškované |
Materiál západky | Zamak |
Dĺžka rukoväte | 80.0 mm |
Dĺžka rukoväte | 3.15 in |
Dĺžka montážneho otvoru | 16.5 mm |
Dĺžka montážneho otvoru | 0.65 in |
Šírka montážneho otvoru | 13.7 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.539 in |
Výška puzdra | 44.0 mm |
Výška puzdra | 1.732 in |
Smer montáže | Univerzálne |
Šírka rukoväte | 16.0 mm |
Šírka rukoväte | 0.63 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Typ/prevedenie rukoväte | Otočná západka so sklopnou rukoväťou |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.