Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 72.5 mm 29.5 mm Zamak Čierna

Lift and Turn Latches and Locks feature a low profile that can be stowed away when not in use. Features grip range adjustment, compression action and easy assembly. Ideal for a range of indoor and outdoor applications, including panels and enclosures. Several styles to choose from, with different key options and a choice of materials and finishes.
Nový kód produktu:

10273906

Starý kód produktu:

493592

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 38,947 €
5 + 20,9168 €
Množstvo v balení: 5

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

38,95 €

1 x 38,947 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Materiál jazýčka Zamak
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Zamak
Rozpätie zachytenia 16.0 mm
Dĺžka rukoväte 85.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 72.5 mm
Šírka montážneho otvoru 29.5 mm
Commodity Code 7907000090
Typ/prevedenie rukoväte Otočná západka so sklopnou rukoväťou

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás