Menu Hľadať

Kompresná vačková západka Bez kľúča 35.0 mm Zliatina zinku

Kompresná západka s pevným krídlovým úchopom, nezamykacia. Vhodná pre aplikácie, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu.
Nový kód produktu:

20072254

Starý kód produktu:

3403110031E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 16,5354 €
25 + 11,811 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

16,54 €

1 x 16,5354 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál západky Zliatina zinku
Farba Pochrómované
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Rozpätie zachytenia 35.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 19.2 mm
Commodity Code 8301409000
Maximálna kompresia 6.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás