Menu Hľadať

Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 28.0 mm Tlakovo liaty zinok

Kompresná západka s krídlovým úchopom, zamykacia. Vhodná pre aplikácie, ktoré vyžadujú lepšie utesnenie. Poskytuje 6 mm prednastavenú kompresiu.
Nový kód produktu:

20071776

Starý kód produktu:

3403110738E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 19,3128 €
25 + 13,7949 €
Množstvo v balení: 25

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,31 €

1 x 19,3128 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Pochrómované
Materiál západky Tlakovo liaty zinok
Farba Pochrómované
Typ/prevedenie rukoväte Krídlové uchopenie, rukoväť
Vzdialenosť od stredu tela k rámu držiaka 45.0 mm
Výška hlavy 25.0 mm
Rozpätie zachytenia 28.0 mm
Dĺžka montážneho otvoru 22.2 mm
Šírka montážneho otvoru 19.2 mm
Commodity Code 8301409000
Maximálna kompresia 6.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás