Menu Hľadať

Kompresné západky - nastaviteľné, krídlový úchop

Na sklade

Compression Latches with a Wing Knob design are ideal for applications that require better sealing under vibration conditions. They are commonly used for cabinets and access panels in manufacturing environments.

Our range features adjustable and fixed latches that are locking or non-locking. Where the latch is locking, two keys are supplied with every lock. The adjustable latches have a quarter turn cam operation. Cams are sold separately.

These latches can be used for both left-hand and right-hand applications. Features 6mm of pre-set compression for improved noise isolation.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy with Rubber gasket
  • Finish: Black Powder Coated
  • DIN-EN 1774 Rated
  • RoHS Compliant
  • IP65 Standard

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
24 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálna priľnavosť Farba Dokončiť Typ kľúča Minimálny úchop Kúpiť
9,6048 € - 14,9408 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
Pochrómované
Pochrómované
S kľúčom CH751
27.0 mm
9,6053 € - 14,9416 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Pochrómované
Pochrómované
S kľúčom CH751
41.0 mm
12,9824 € - 18,1753 € Požiadajte o dodací termin tu
72.0 mm
Pochrómované
Pochrómované
Bez kľúča
27.0 mm
15,0322 € - 21,0452 € Požiadajte o dodací termin tu
58.0 mm
Pochrómované
Pochrómované
S kľúčom CH751
41.0 mm
  • z/zo 2
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 72.0 mm Zliatina zinku

20071738

Cenové rozpätie
14,9408 € - 9,6048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Krídlové uchopenie, rukoväť
  • Typ kľúča
    S kľúčom CH751
  • Smer montáže
    Univerzálne
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 58.0 mm Zliatina zinku

20071912

Cenové rozpätie
14,9416 € - 9,6053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Krídlové uchopenie, rukoväť
  • Typ kľúča
    S kľúčom CH751
  • Smer montáže
    Univerzálne
Kompresná vačková západka Bez kľúča 72.0 mm Zliatina zinku

20072131

Cenové rozpätie
18,1753 € - 12,9824 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Krídlové uchopenie, rukoväť
  • Typ kľúča
    Bez kľúča
  • Smer montáže
    Univerzálne
Kompresná vačková západka S kľúčom CH751 58.0 mm Zliatina zinku

20071936

Cenové rozpätie
21,0452 € - 15,0322 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Pochrómované
  • Dokončiť
    Pochrómované
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Krídlové uchopenie, rukoväť
  • Typ kľúča
    S kľúčom CH751
  • Smer montáže
    Univerzálne