Menu Hľadať

Kompresná západka 8,0 mm štvorec Oceľ

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má hlbokú vačku s 27,5 mm ohybom na otočenie dopredu alebo dozadu.
Nový kód produktu:

20081492

Starý kód produktu:

0402122803E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 20,2173 €
50 + 14,441 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

20,22 €

1 x 20,2173 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Práškované
Materiál západky Zamak
Materiál puzdra Zliatina zinku
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov
Typ kľúča Štvorcový kľúč
Maximálna kompresia 6.0 mm
Celková dĺžka 76.0 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 18.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás