Menu Hľadať

Kompresná západka 8,0 mm dvojzubý kľúč

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má plochú vačku.
Nový kód produktu:

20049362

Starý kód produktu:

0404121301001E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 24 23,8025 €
25 - 49 14,986 €
50 + 13,0101 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,80 €

1 x 23,8025 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Čierno práškované
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Zamak
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov
Typ kľúča 8,0 mm dvojzubý kľúč
Maximálna kompresia 6.0 mm
Celková dĺžka 76.0 mm
Šírka montážneho otvoru 19.2 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 18.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás