Menu Hľadať

Kompresná západka Bez kľúča 72.0 mm Zliatina zinku

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk.
Nový kód produktu:

20081935

Starý kód produktu:

0404129402E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 19,2294 €
50 + 13,7353 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

19,23 €

1 x 19,2294 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Práškované
Materiál západky Zliatina zinku
Materiál puzdra Zamak
Materiál jazýčka Oceľ
Smer montáže Pre ľavákov
Typ kľúča Bez kľúča
Maximálna kompresia 6.0 mm
Celková dĺžka 89.5 mm
Šírka montážneho otvoru 19.2 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 18.0 mm
Commodity Code 8301409000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás