20048631
0405403703001E
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 148,4214 € |
50 + | 106,0153 € |
Dokončiť | Bez povrchovej úpravy |
---|---|
Materiál západky | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál puzdra | Nehrdzavejúca oceľ |
Materiál jazýčka | Nehrdzavejúca oceľ |
Smer montáže | Pre ľavákov |
Typ kľúča | 7,0 mm trojuholníkový kľúč |
Trieda nehrdzavejúcej ocele | AISI 316;AISI 304 |
Maximálna kompresia | 6.0 mm |
Maximálna kompresia | 0.236 in |
Celková dĺžka | 76.0 mm |
Celková dĺžka | 2.992 in |
Šírka montážneho otvoru | 20.2 mm |
Šírka montážneho otvoru | 0.795 in |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 32.0 mm |
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí | 1.26 in |
Commodity Code | 7318190090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.