Menu Hľadať

Kompresná vačková západka 22.2 mm 20.2 mm Nehrdzavejúca oceľ

Kompresná západka má nastaviteľnú skrutku pre široký rozsah úchopu. Vhodná pre aplikácie, ktoré si vyžadujú lepšie tesnenie pre podmienky so zvýšenými vibráciami. Poskytuje dobrú kompresiu, tlmí hluk. Má odsadenú vačku so 14 mm ohybom na otočenie dopredu alebo dozadu.
Nový kód produktu:

20048662

Starý kód produktu:

0405408803002E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 148,4214 €
50 + 106,0153 €
Množstvo v balení: 50

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

148,42 €

1 x 148,4214 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Dokončiť Bez povrchovej úpravy
Materiál západky Nehrdzavejúca oceľ
Materiál puzdra Nehrdzavejúca oceľ
Materiál jazýčka Nehrdzavejúca oceľ
Smer montáže Pravé
Typ kľúča Kľúč s koľajničkovou drážkou
Trieda nehrdzavejúcej ocele AISI 316;AISI 304
Maximálna kompresia 6.0 mm
Celková dĺžka 76.0 mm
Šírka montážneho otvoru 20.2 mm
Maximálna hrúbka kompatibilných dverí 32.0 mm
Commodity Code 7326909890

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás